Publier vos produits
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Traduit par Google,

Conception par Jordi Vilardell. Fabriqué en Espagne par Vibia. Puck atteint une grande pureté de ligne et une beauté de forme. L'utilisation de verre soufflé opale triplex de la plus haute qualité et le corps en fonte d'aluminium blanc confèrent au produit une finition parfaite. Puck produit un éclairage diffus chaud sans éblouissement. Que vous sélectionniez un seul bouton de verre ou une conception avec plusieurs diffuseurs, chaque conception ne nécessite qu'une seule boîte de jonction pour le montage. Cela permet d'étendre la conception éclairée. Disponibles en 7 tailles, avec un choix d'éclairage halogène ou LED, ils conviennent aux applications murales ou de plafond.

Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-puck-5412
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall / Ceiling Fixtures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Porto Rico