Publier vos produits
Tempo 5765 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5765 Design by Lievore Altherr

Traduit par Google,
Applique composée d'un profil stylisé fixé au mur et surmonté d'un diffuseur en verre soufflé qui donne à la pièce une image délicate. Connexion sans prise. Source de lumière LED.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-tempo-5765_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)55
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)14.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)5.95
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring