Publier vos produits
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Top est une applique qui se décline dans une gamme de couleurs équilibrées qui contribuent à créer des ambiances très chaleureuses. La collection Top offre une lumière indirecte confinée dans son diamètre, formant un contraste avec la partie extérieure de la lampe.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-top-1160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie