Publier vos produits
WIREFLOW 0309 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0309 Design by Arik Levy

Traduit par Google,

Wireflow conçu par Arik Levy. Un luminaire sculptural qui réinterprète et donne une toute nouvelle tournure au lustre classique. Sa structure élégante permet de combiner les fils électriques noirs améliorés et les tiges de métal laqué pour créer de grands lustres et luminaires sculpturaux visuellement dynamiques. À l'aide de l'outil Créer votre configuration de produit, la conception peut être modifiée pour créer une solution unique pour chaque projet.

Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-wireflow-0309
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Porto Rico