Publier vos produits
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop

    Peralto Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    BQ9663 - Peralto s'inspire du charme lumineux d'un vin de miel pétillant, mêlant de chaudes nuances dorées à une élégance raffinée. Son fond gris doux est orné de subtiles veines blanches, créant un jeu harmonieux de couleurs et de textures.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.peralto-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsPeralto BQ9663
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework