Publier vos produits
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop

    Uliano Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Vicostone Uliano s'inspire du marbre naturel, avec ses nombreuses veines fines et délicates qui apparaissent et disparaissent en surface. Les fines veines blanches de ce motif contrastent élégamment avec le fond gris foncé.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.uliano-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsUliano BQ8806
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework
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
    Produits similaires

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText