Le ViewBoard® IFP92UW offre une expérience interactive étendue avec son format d'image 21:9, optimisé pour les salles Microsoft Teams et le mode Front Row, et une résolution 5K époustouflante. Cet écran ultra-large de 92 pouces facilite le multitâche grâce à la fonctionnalité d'écran partagé, améliorant la collaboration et la productivité lors des réunions d'équipe, des réunions et des séances de brainstorming. Il est doté de capacités tactiles à 50 points très réactives qui capturent chaque entrée de manière naturelle et intuitive, offrant une précision de stylo sur papier, complétée par une diffusion d'écran sans fil transparente via vCast. De plus, un ensemble de 8 microphones et une barre de son de 60 W garantissent une clarté audio optimale pour les participants présents dans la salle et à distance.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |