Publier vos produits
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
    ViewSonic

    LS850WU WUXGA Laser Projector

    Traduit par Google,

    LS850WU - Résolution 1920 x 1200, 5 000 lumens ANSI, rapport de projection 1,36 - 2,18

    Lumineux et polyvalent pour toute installation professionnelle, le projecteur laser ViewSonic® LS850WU WUXGA offre tout ce dont vous avez besoin pour les grands écrans dans les grandes salles. Offrant 5 000 lumens de haute luminosité avancée, un rapport de contraste de 300 000:1 et jusqu'à 20 000 heures* de durée de vie de la source lumineuse, ce projecteur est idéal pour les auditoriums, les amphithéâtres, les grandes salles de réunion, les lieux de culte, etc. Grâce à la technologie SuperColor™, le contenu prend vie avec des couleurs captivantes, des graphismes nets et des vidéos époustouflantes, quel que soit l'environnement. Cet appareil performant est également facile à déployer et à gérer grâce à son large réglage de zoom optique 1,6x, sa distorsion trapézoïdale verticale/horizontale, son réglage sur 4 angles et sa fonction de décalage d'objectif vertical/horizontal qui offrent une flexibilité extrême même dans les installations les plus difficiles. Grâce au récepteur HDBT intégré, le projecteur est capable de recevoir de la vidéo et de l'audio HD non compressés à plus de 200 pieds via un câble réseau. De plus, la projection à angle d'inclinaison de 360 degrés, le mode portrait et le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 permettent une flexibilité de montage extrême. Le ViewSonic® LS850WU est le projecteur laser WUXGA idéal pour les installations professionnelles, les grandes salles et les environnements professionnels et éducatifs.

    *La durée de vie de la source lumineuse peut varier en fonction de l'utilisation réelle et d'autres facteurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ls850wu_projector
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.7
    • Largeur (pouces)15.9
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)14.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCOverhead projectors
    • Code UNSPSC45111607
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
    • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord