Le déclencheur thermostatique Viking modèle C-1 est un dispositif de libération à vitesse de montée à utiliser sur les systèmes de libération hydrauliques et pneumatiques contrôlant le fonctionnement des vannes déluge Viking sur les systèmes déluge ou à préaction. Lorsqu'il est soumis à une élévation de température supérieure à 15° (8,3 °C) par minute, le déclencheur thermostatique modèle C-1 s'ouvre pour permettre à la pression dans le système de déclenchement de s'échapper.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |