Publier vos produits
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo - 60cm - Bol - Série İstanbul - VitrA

    Blanc noir

    Code produit : 4279

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4279
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie