Publier vos produits
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA

    Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA

    Traduit par Google,

    La série Zentrum, fonctionnelle et ergonomique dans toutes les directions, propose une salle de bain avec des lavabos pratiques, esthétiques et fonctionnels proposés en différentes tailles, un lavabo de 45-55-60-65 cm de largeur et un demi-comptoir sont disponibles. Le lavabo Zentrum sans éclaboussures d'eau avec des récipients profonds à l'intérieur, offre une zone d'utilisation propre.

    Code produit : 5635B003-0001

    Spécification
    • Zentrum Recessed Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Overflow Holes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5635B003-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)12.63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie