Publier vos produits
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Séparateur de tiroir - Grand - Série Memoria - VitrA

    Code produit : 56510

    Spécifications techniques
    • Réference unique.56510
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - Drawer Seperators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012289
    • Nom ETIMStorage box
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie