Publier vos produits
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Meuble Miroir Classique - 60cm - Gauche - VitrA

    Code produit : 56741 - 56739 - 57081 - 56740 - 56743 - 65545 - 65546

    Spécifications techniques
    • Réference unique.56741-56739-57081-56740-56743-65545-65546
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie