Publier vos produits
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble Milieu - 45cm - Deux Tiroirs - Meuble Milieu Mobile - Série Nest Trendy - VitrA

    Code produit : 61013

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61013
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)575
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalBois thermo-traité
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie