Publier vos produits
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Traduit par Google,

Colonne - 35cm - Courte - Série Metropole Pure - VitrA

Coloris : Gris Clair Mat

Code produit : 67276

Spécifications techniques
  • Réference unique.67276
  • Famille de produitsBathroom Furniture
  • Groupe de produitsTall Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)290
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEC011381
  • Nom ETIMBathroom furniture set
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie