Publier vos produits
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    Traduit par Google,

    Ensemble WC X3 RD sans rebord BTW CC - Blanc-VitrA

    Charnière spéciale pour une fermeture silencieuse et douce.
    VitrA Hygiene, qui recouvre toute la céramique VitrA, inhibe la prolifération des bactéries nocives à 99,9 %. L'émail VitrA Hygiene recouvre toutes les surfaces externes et internes avant la cuisson, un procédé qui assure une protection VitrA Hygiene à vie pour les sanitaires en céramique VitrA, même dans les conditions d'utilisation les plus intenses.
    La fixation sans vis du siège WC à dégagement rapide VitrA permet de le retirer et de le remonter facilement après le nettoyage.

    Code produit : 9887B003-7200

    Spécification
    • Soft close quiet seat

      VitrA Hygiene

      Quick release wc seat


    Spécifications techniques
    • Réference unique.9887B003-7200
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie