Publier vos produits
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Classique - 60cm 80cm 100cm 120cm - Miroirs / Série Classique - VitrA

    Code produit : 61319 - 61320 - 61321 - 61322

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-Classic-60cm80cm100cm120cm-Vitra-61319-61320-61321-61322
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)