Publier vos produits
WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - 52cm - Cuvette WC Suspendue - Fixation Murale - Série S20 - VitrA

    La série S20 offre qualité, durabilité et valeur esthétique dans un état raisonnable. Produits céramiques et complémentaires de la série qui créent une option rassurante. Lavabos de la série S20 avec différentes tailles et caractéristiques à votre service avec des solutions pratiques pour les espaces publics comme pour l'usage individuel. Le produit peut être nettoyé beaucoup plus facilement grâce aux caractéristiques suspendues. Offre des solutions fonctionnelles dans des espaces restreints grâce à sa conception compacte

    Code produit : 5507L003-0101

    Spécification
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-52cm-WallHungWCPan-WallMounted-Vitra_S20Series_5507L003-0101
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)19.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie