Publier vos produits
WC Pan - 64cm - Close Coupled WCPan - Back Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 64cm - Close Coupled WCPan - Back Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 64cm - Close Coupled WCPan - Back Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - 64 cm - Cuvette WC à accouplement fermé - Sortie arrière - Fixation au sol - Série S20 - VitrA

    La série S20 offre qualité, durabilité et valeur esthétique dans un état raisonnable. Produits céramiques et complémentaires de la série qui créent une option rassurante. Lavabos de la série S20 avec différentes tailles et caractéristiques à votre service avec des solutions pratiques pour les espaces publics comme l'usage individuel.

    Code produit : 5511L003-0088

    Spécification
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-64cm-CloseCoupledWCPan-BackOutlet-FloorMounted-Vitra-S20Series_5511L003-0088
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)25.424
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie