Publier vos produits
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - 75 cm - Cuvette WC Besoins Spéciaux - Cuvette WC Couplée Avec Sortie Universelle - Fixation Au Sol - Série S20 - VitrA

    Différentes solutions pour différents besoins ! Les produits de la série Vitra S20 conçus pour les besoins spécifiques apportent des suggestions rationnelles au lavabo. Le fauteuil roulant peut s'approcher facilement d'un lavabo conçu sur mesure. Utilisation ergonomique et confortable grâce à la poignée et aux barres de support. Entretien facile grâce à la fonction frontale ouverte.

    Code produit : 5293B003-0088

    Spécification
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-75cm-SpecialNeedsWCPan-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5293B003-0088
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)615
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)42.579
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie