Publier vos produits
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo sous plan S20, 48 cm sans trou pour robinetterie, avec trous latéraux

    La série S20 offre qualité, durabilité et valeur esthétique dans un état raisonnable. Produits céramiques et complémentaires de la série qui créent une option rassurante. Lavabos de la série S20 avec différentes tailles et caractéristiques à votre service avec des solutions pratiques pour les espaces publics comme l'usage individuel.

    Code produit : 5475B003-0618

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_5475B003-0618
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)10.836
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie