Publier vos produits
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Smart Mirror - 60cm - Mural - Série VCare - VitrA

    Code produit : A44001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A44001
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)765
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)40
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)