Publier vos produits
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-balais - Porte-brosse WC - Fixation murale - Série Diagon - VitrA

    Code produit : A44437

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A44437
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - WC Brush Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)358
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000150
    • Nom ETIMBrush
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie