Publier vos produits
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Unité de massage - Colonne de douche - Série Origin - VitrA

    Code produit : A45805

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A45805
    • Famille de produitsShowering Areas
    • Groupe de produitsSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie