Publier vos produits
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System

    Prime Round Shower System

    Traduit par Google,

    Système de douche Prime R 300 B, chromé

    Code produit : A47313

    Avec mitigeur de douche, Chrome

    *Des options de couleur sont disponibles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A47313
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1066
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)369
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showering
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie