Publier vos produits
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo - Mitigeur photocellule à encastrer - Série Aqua See - VitrA

    Développées pour les zones denses et à forte circulation où l'hygiène est très importante, les gammes nouvelle génération AquaFeel et AquaSee offrent une utilisation à la fois pratique et hygiénique. Les produits qui fonctionnent sans contact humain grâce au capteur monté dessus fournissent de l'eau


    Code produit : A47046

    Spécification
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BasinMixer-Built-inPhotocellMixer-Vitra-AquaSeeSeries-A47046
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)4.645
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie