Mitigeur de lavabo - Pour lavabos 3 trous - Série Q line - VitrA
La cartouche spéciale des robinets permet à l'utilisateur de fixer une limite supérieure au débit d'eau. Alors que les cartouches standard produisent un débit de 20 l/min à une pression de 3 bars, la cartouche spéciale réglable en chaleur et en débit peut être réglée sur un débit de 2 l/min dans les mêmes conditions pour économiser jusqu'à 90 % d'eau.
Ces produits répondent aux critères de la certification des bâtiments verts (LEED, BREEAM et DGNB) avec leurs caractéristiques respectueuses de l'environnement, notamment une empreinte environnementale réduite, l'eau, la conservation et l'utilisation de matériaux locaux, ainsi que l'évaluation du cycle de vie (LCA), la déclaration environnementale de produit (EPD ) et sylviculture durable (FSC), certificats. Ils sont recommandés pour les projets visant une certification Green building.
Code produit : A42507