Publier vos produits
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur Bain - (Encastré) - Inverseur 3 Voies - Série İstanbul - VitrA

    Douchette incluse.
    Formes fluides et organiques signées Lovegrove, rencontre la technologie Artema et la compréhension de la salle de bain holistique, crée des séries de luminaires et d'accessoires compatibles avec les sanitaires en céramique.

    Couleurs : Or, Chrome, Noir, Blanc


    Code produit : A41809

    Spécification
    • Design: Ross Lovegrove


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)172
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)3.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie