Publier vos produits
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Miroir Ajustable - Série Arkitekt - VitrA

    Différentes solutions pour différents besoins ! Les produits VitrA conçus pour des besoins particuliers apportent des recommandations rationnelles à la salle de bain. Option miroir mobile disponible.

    Code produit : 320-1131

    Spécification
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-AdjustableMirror-Vitra-ArkitektSeries-320-1131
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)753
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie