Publier vos produits
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Meuble Miroir Lumineux - 65cm - Série Valarte - VitrA

    Couleurs : Gris Mat, Blanc Mat, Ivoire Mat

    Code produit : 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Spécification
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireBois thermo-traité
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)