Publier vos produits
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Piédestal - Piédestal complet pour lavabo - Série Serenada - VitrA

    Code produit : 4168-003-0156

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-SerenadaSeries_4168-003-0156
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsPedestal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)13.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC002454
    • Nom ETIMPedestal for installation column
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie