Publier vos produits
Shelf - Eternity Series - VitrA
Shelf - Eternity Series - VitrA
Shelf - Eternity Series - VitrA

    Shelf - Eternity Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Etagère - Série Eternity - VitrA

    Code produit : A44882

    Spécification
    • Water resistant wood

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shelf-Vitra-EternitySeries-A44882
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsShelfs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)216
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.834
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie