Publier vos produits
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-serviettes - Anneau porte-serviettes - Série İstanbul - VitrA

    Lovegrove a signé les raccords de la série Istanbul avec des accessoires esthétiques. Offre des options d'or et de chrome

    Couleurs : Or - Chrome - Blanc - Noir

    Code produit : A48010

    Spécification
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TowelHolder-Vitra-istanbulSeries-A48010
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)585
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.982
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie