Publier vos produits
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Siphon - Sifon Pipe Trap - Autres séries - VitrA

    Code produit : A45117

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Trap-SifonPipeTrap-Vitra-OtherSeries-A45117
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucet Complementary - Traps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.536
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010947
    • Nom ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waste traps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie