Publier vos produits
Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA
Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Lavabo - 55cm - Mural - Série Normus - VitrA

    Code produit : 5087L003-0001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-55cm-WallMounted-Vitra-NormusSeries_5087L003-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)14.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie