Publier vos produits
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - Suspendu - 48cm - Série Metropol - VitrA

    La série innovante Metropole de VitrA ! angles adoucis, touche de modernité et détails brillamment choisis constituent les personnages de Metropole. Des solutions de cuvettes de WC adaptées sont disponibles pour différents types de baignoires et d'espaces dans la série Metropole. Fournit des fonctionnalités dans une cuvette de WC de taille compacte dans des espaces restreints. Le produit avec des fonctionnalités suspendues peut être nettoyé très facilement.

    Code produit : 5671B003-0075

    Spécification
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Easy and quick installation with innovative applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-WallHung-48cm-Vitra-MetropolSeries_5671B003-0075
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)25.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie