Publier vos produits
WC Pan - Wall Hung - 52cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 52cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 52cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - Suspendu - 52cm - Haut - (Besoins Spéciaux) - Série Conforma - VitrA

    Différentes solutions pour différents besoins ! Les produits VitrA conçus pour les besoins spécifiques apportent des suggestions rationnelles aux cuvettes de WC. Utilisation ergonomique et confortable grâce à la poignée et aux barres d'appui. Nettoyage facile grâce à la fonction d'ouverture frontale.

    Code produit : 5813B003-0075

    Spécification
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-WallHung-52cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5813B003-0075
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)385
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)31.828
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie