Publier vos produits
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
    Archivé

    Newcon VitrA Tile Collection

    A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

    Spécification
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color: White, Cream, Silver grey, Taupe, Dark grey, Anthracite

      Size: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x120, 10x80, 8.5x60, 5x5, 8.5x45, 45x45, 30x30

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R10B, R11B

      Thickness options: 6mm, 7,5mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VitrA-Floor-Wall-Tile-Newcon-Concrete
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsFloor & Wall Tile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES