Publier vos produits
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Archivé

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Spécification
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWall Tile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES