Publier vos produits
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Traduit par Google,

    Le système de garde-corps en acier inoxydable C IRCA ™ est composé d'un poteau tubulaire rond , un look simple mais très recherché. Ce système permet un large choix d'options de remplissage de verre, panneaux métalliques, câbles, multilignes et piquets. Le remplissage de garde-corps entre les poteaux est monté via des supports à point fixe pour le montage de verre ou de tout autre remplissage de votre choix. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat
      Post Laser Cut:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, CableNet or Laser Cut

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut:  1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2 :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circa-stainless-steel-post-laser-cut
    • Famille de produitsPost Systems
    • Groupe de produitsCIRCA
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis