Publier vos produits
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails

    FSR Stainless Steel Free Standing Rails

    Traduit par Google,

    FSR - Les rails et les poteaux autoportants sont tous deux disponibles en acier inoxydable de 1,5 po de diamètre en alliages SS304 et SS316. L'option iRail (rail éclairé par LED) est également disponible pour FSR.
    Le poteau FSR peut être monté sur le noyau, sur la bride supérieure, soudé à l'acier ou soudé au béton intégré. Les applications typiques du FSR sont les rails de sièges de stade, les rails d'entrée de bâtiment, les rampes, les rails d'aménagement paysager, les rails centraux d'escalier, etc.

    À utiliser avec n'importe lequel de nos systèmes pour les applications de main courante, de rail supérieur ou de rail mural.

    Spécification
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø1-1/2" @ 4'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Top or Core mount.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 1:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fsr-stainless-steel-free-standing-rails
    • Famille de produitsPost Systems
    • Groupe de produitsFSR
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis