Publier vos produits
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System

    SHOE Glass Railing System

    3.8 sur 5 étoiles3.8(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de garde-corps en verre structurel SHOE ™ (brevet américain n ° 9127474) est un système de garde-corps en verre en aluminium avec un système de sabot de base en aluminium breveté à compression. La rampe en verre SHOE™ est un excellent choix pour les applications commerciales intérieures ou extérieures, les rampes de balcon ou les rampes d'escalier .

    Cette solution de garde-corps architectural fournit une barrière de protection contre les chutes sans obstruction à la vue ni barrière disgracieuse.

    Le garde- corps en verre en aluminium SHOE ™ peut être monté sur le dessus ou sur le fascia. Il est disponible avec une main courante montée sur support de verre, un capuchon supérieur rond ou un capuchon supérieur en U.
    Le sabot de base est disponible en acier inoxydable ou avec un revêtement en aluminium anodisé.

    Le système de pose à sec de VIVA Railings réduit le temps d'installation de près de 50 %, d'où un coût final réduit pour le client.

    Spécification
    • Base Material:
      Aluminum SHOE with cladding option

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      2.75"x4" SHOE base, 5'-0" max. O.C. glass infill

      Mounting Options
      Fascia or Top mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"


      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings, Glass Railing, Frameless Railing, Post Free Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shoe-glass-railing-system
    • Famille de produitsStructural Glass Railing
    • Groupe de produitsStructural Glass Railing
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing