Publier vos produits
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)

    Wall Rail (Stainless Steel)

    Traduit par Google,


    Le rail mural VIVA est une option disponible avec n'importe quel système de garde-corps pour une utilisation sur des escaliers ou des rampes. Le rail mural standard utilise un support conique de conception ingénieuse qui peut être monté sur n'importe quelle surface comme les cloisons sèches, les CMU, le béton, les carreaux, la pierre ou l'acier, avec des attaches dissimulées et sans rebord ni couvercle disgracieux.

    Le rail mural VIVA est disponible en diamètre standard de 1,5″. Rail SS ou sélectionnez parmi d'autres profilés en métal et en bois. Également disponible avec les options de rail lumineux VIVA iRail Linear ou POD.

    Spécification
    • Material:
      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED1
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish:
      Stainless Steel Tube:  #6 Satin, Powder Coat
      Wood:  Unstained

      Size/Spacing:
      Stainless Steel Tube:  Ø1-1/2" or Ø2" tube
      Stainless Steel Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD
      Wood:  Ø2"
      Wood with LED:  Ø2" with LED LINEAR

      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stainless-steel-wall-rail
    • Famille de produitsOthers
    • Groupe de produitsWall Rail
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing