Publier vos produits
IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Traduit par Google,
Aperçu

La VIVOTEK IP816A-HP est une caméra de sécurité réseau professionnelle offrant jusqu'à 60 ips à une résolution de 2 mégapixels avec une superbe qualité d'image, même aux heures les plus sombres de la nuit.

Doté de la technologie WDR Pro améliorée à plage dynamique étendue, l'IP816A-HP offre une visibilité supérieure dans les environnements d'éclairage à contraste élevé avec la méthode de capture à 2 obturateurs. Lorsqu'il est combiné avec la technologie de réduction du bruit 3D, les utilisateurs peuvent profiter d'un niveau accru de détails d'image dans des environnements extrêmement sombres sans consommer ou gaspiller une bande passante excessivement élevée.

Pour fournir une qualité d'image de premier ordre, l'IP816A-HP est également livré avec un objectif P-iris, qui contrôle l'iris avec une extrême précision grâce à son moteur pas à pas intégré. Contrôlé par un logiciel avancé, l'objectif maintient l'ouverture de l'iris à un niveau optimal à tout moment, ce qui se traduit par une netteté et une profondeur de champ supérieures. VIVOTEK sait que la mise au point précise d'une caméra réseau mégapixel peut être difficile en raison du niveau de détail de l'image. Afin d'aider les installateurs à régler correctement la mise au point de cette caméra haute résolution, l'IP816A-HP est également équipée du système RBF (Remote Back Focus) de VIVOTEK, permettant aux installateurs de régler la mise au point encore plus précisément.

Principales caractéristiques
  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30fps @ 1920x1080
  • 60fps @ 1920x1080 (mode un flux uniquement)
  • Lentille P-iris
  • Réduction du bruit 3D pour les conditions de faible luminosité
  • WDR Pro (100dB) pour fournir une visibilité extrême dans les scènes à fort contraste lumineux
  • Système RBF pour aider à un réglage précis de la mise au point
  • EIS (stabilisation électronique de l'image) pour contrôler la stabilité de l'image
  • Audio bidirectionnel
  • Mise au point sur l'instantané
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • SNV (Supreme Night Visibility) à 0,03 Lux
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ip816a-hp
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsBox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security