Le VIVOTEK MS8391-EV est conçu avec plusieurs capteurs offrant une résolution plus élevée, maximisant le champ de vision et réduisant le nombre total de caméras de sécurité nécessaires, économisant ainsi sur les coûts d'installation. Dotée de 4 capteurs CMOS 3MP, la caméra réseau à plusieurs capteurs peut surveiller des vues horizontales complètes et fournir une couverture complète de haute qualité, ce qui en fait une solution de surveillance extérieure idéale avec des images plus nettes pour plus de détails. Couvrant un grand angle de 180 degrés, le MS8391-EV offre une sécurité vidéo complète sans angles morts.
En disposant de plusieurs capteurs avec une résolution de 12 mégapixels, les utilisateurs peuvent ePTZ sur toute l'image panoramique pour des vues détaillées. Grâce à la puissante technologie de réduction du bruit 3D et de flux intelligent, le MS8391-EV peut également optimiser la qualité pour les régions souhaitées afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.
De plus, en tant que caméra jour/nuit professionnelle, elle adopte une technologie Smart IR qui empêche la surexposition et offre une réduction du bruit pour ajuster instantanément l'intensité de l'éclairage IR en fonction des changements de lumière dans l'environnement ambiant. Enfin, le MS8391-EV est armé d'un boîtier robuste classé IP66 et IK10 pour permettre à la caméra multicapteur de résister à la pluie et à la poussière ainsi que pour se protéger contre le vandalisme ou la falsification.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |