Publier vos produits
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_fr-VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Les membranes Resitrix offrent une solution durable pour tout toit plat. Chacun des quatre types de membranes d’étanchéité pour toitures est renforcé intérieurement avec de la fibre de verre. La haute élasticité de la membrane Resitrix lui confère une haute résistance aux fissures et aux perforations.

    Resitrix dispose également d'une sous-couche SBS. Grâce à cette couche de bitume SBS, deux bandes peuvent être soudées à l'air chaud pour former un joint parfaitement étanche. Un léger débord de bitume au niveau du joint confirme cette parfaite étanchéité. La finition de la sous-couche SBS est différente pour les quatre membranes Resitrix de la gamme. Cela permet aux couvreurs de trouver une solution adaptée à chaque application spécifique.

    * RESITRIX SKW : Membrane avec une couche supérieure en EPDM avec renfort interne et une sous-couche autocollante en bitume SBS.

    * RESITRIX MB : Membrane avec une couche supérieure en EPDM avec renfort interne et une sous-couche en bitume SBS finie par une feuille PE.

    * RESITRIX CL : Membrane avec une couche supérieure d'EPDM avec renfort interne et une sous-couche de bitume SBS finie par ponçage fin.

    Support et fixation :

    Maçonnerie, Béton cellulaire, Bois et dérivés du bois, Isolation (Surfacé PIR envers, PUR envers, verre cellulaire avec sous-couche bitumineuse, laine minérale envers), Anciennes membranes bitumineuses

    Spécification
    • ATG 1790

    Spécifications techniques
    • Réference unique.be_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes