Publier vos produits
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22

    BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM-rvt22

    Traduit par Google,

    Propriétés du produit :

    Membrane renforcée de fibres sur sa face inférieure. Disponible avec ruban adhésif pré-appliqué. Haut de gamme.

    Une version blanche est également disponible sur demande : Masterreflect.

    Aperçu:

    Le renfort en polyester sur la face inférieure des panneaux Mastersystems et Masterreflect facilite leur installation, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Mastersystems est de couleur gris-noir, tandis que Masterreflect est la version blanche hautement réfléchissante.

    Dimensions : 3,05 m x 15,25 m et 1,52 m x 12,20 m

    Joint réalisé avec Masterbond ou joint réalisé avec ruban adhésif pré-collé

    Assistance et dépannage :

    Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, isolation (panneaux PIR, PUR et laine minérale avec support) et anciennes membranes bitumineuses

    Spécification
    • ATG 2527

    Spécifications techniques
    • Réference unique.be_vmbso_membrane_mastersystems-masterreflect_epdm-rvt25
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes