Publier vos produits
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM
BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM

    BE_fr-VMBSO_Membrane MASTERSYSTEMS_EPDM

    Caractéristique du produit:

    Membrane avec feutre de renfort en sous-face. Proposée avec bande pre-tape. Produit Haute de gamme.

    Une version blanche est également disponible sur demande: Masterreflect.

    Avantages du produit:

    Installation rapide sans pli Pas de fixation périphérique Résistant à la déchirure Durabilité 50 ans

    Dimensions:

    Largeurs : 3,05 m / 1,52 m
    Longueurs : 15,25 m /12,20 m

    Epaisseurs: 2,2 mm

    Supports directs autorisés:

    Maçonnerie, Béton Cellulaire, Bois et dérivés du bois, Isolants non porteurs (PIR surfacé, PUR surfacé, laines minérales surfacées), Anciennes étanchéités bitumineuses

    Spécification
    • ATG 2527

    Spécifications techniques
    • Réference unique.be_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Luxembourg
    Pays-Bas