Les radiateurs à colonne standard Laserline intègrent la technologie de pointe avec un design remarquable, offrant à leurs utilisateurs les plus hautes qualités de confort climatique et de fonctionnalité. La méthode de soudage au laser unique au monde permet d'obtenir une qualité d'exécution parfaite combinée à un aspect visuel exceptionnel. Le trait caractéristique - qui a inspiré le nom des radiateurs - est la forme extérieure des colonnes, du profil ressemblant à la lettre "D", conçu spécialement pour maximiser la surface de chauffe par rapport aux colonnes analogiques de forme ronde. La construction et la forme des radiateurs standard Laserline ont été conçues de manière à faciliter leur maintien d'une propreté impeccable, ce qui est une caractéristique essentielle lors de l'examen de l'application dans les établissements de santé. La haute adéquation des radiateurs standard Laserline pour les pièces aux exigences sanitaires élevées est documentée par le certificat dédié, délivré par l'Université de Kiel, en Allemagne. À l'exception des 26 hauteurs de radiateur disponibles en standard, au souhait des clients, n'importe quelle hauteur peut être fabriquée dans la plage comprise entre 155 mm et 3000 mm, avec une précision de 1 mm. Grâce à cinq types de segments de radiateur (de 2 à 6 colonnes) et à une large palette de couleurs RAL, les radiateurs standard Laserline s'adaptent facilement à n'importe quelle pièce, indépendamment des besoins en chaleur ou des préférences des utilisateurs.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Pologne |