Publier vos produits
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : 1095 lm
  • CBCP : 3375
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Indice de protection IC, étanche à l'air
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Garniture en polycarbonate moulée par injection à faible éblouissement
  • Flux lumineux important grâce à une ouverture de 1 pouce
  • Faible éblouissement pour un bon confort visuel
  • Angle de faisceau réglable sur le terrain avec réflecteurs fournis
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 104 °F (-20 °C à 40 °C)
  • Consultez la fiche technique pour les données relatives aux lumens et au CBCP.
Spécification
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Spécifications techniques
  • Réference unique.aether-atomic-round-trim
  • Famille de produitsAether Atomic
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures